??
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
BALLUFF BAE LX-VS-LW170
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descripción
Iluminaciones para sistemas de visión y máquinas
Lista de materiales
BALLUFF BAE LX-VS-LW170
VERF
Disponibilidad
Ya no disponible
BC
Código de pedido
BAE00AW
TC
Designación de Producto
BAE LX-VS-LW170
PX
Vista del producto
46095_02
TECH
Detalles técnicos
Detalles técnicos
ICON
W
Peso
0.183 Kg
TRAFFIC
el número de aduana
94054099
DESCRIPT
Description
Connection = Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, Version = Strip light, Dimension = 13 x 197.5 x 18 mm, Rated operating voltage Ue DC = 24 V, Current draw max. = 300 mA, 500 mA (Boost mode), Operating mode = Normal, Boost, Digital inputs = Trigger, Material = Aluminum anodized, black Glass, Illumination area = 160 x 10 mm, Light type = LED white light, Ambient temperature = -10...55 °C, Approval/Conformity = CE, WEEE, IP rating = IP54
CAE
EPlan
Previews
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code